Produkt kontynuacyjny
Energieelemente
Seria WER1500 pneumatyczna

WER2000LPL01-03-B

Model poprzednika
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Element zasilający
Seria WER2000

Dane osobowe
Wiadomość
Dane techniczne
SeriaWER2000
Rodzaj przenoszeniapneumatyczna
Pasuje do rozmiarHWR63-B / HWR80-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR63-B / WWR80-B
Pasuje doElement luźny
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych1
Gwint przyłączeniowyG1/4"
Ciśnienie robocze-0.6 ... 10 [bar]
Przepływ na element przenoszący500 [l/min]
ZezwoleniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.037 [kg]
Odpowiednia część stała
Liczba styków Rodzaj przyłączenia Gwint przyłączeniowy
WER2000FPL01-03-B G1/4"