WER2000LPL02-06-B
Model poprzednika
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.
Element zasilający
Seria WER2000
Dane techniczne
| Seria | WER2000 |
| Rodzaj przenoszenia | pneumatyczna |
| Pasuje do rozmiar | HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Pasuje do | Element luźny |
| Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | 2 |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8" |
| Ciśnienie robocze | -0.6 ... 10 [bar] |
| Przepływ na element przenoszący | 500 [l/min] |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 0.045 [kg] |
Odpowiednia część stała
| Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
|---|---|---|---|---|
| WER2000FPL02-06-B | G1/8" | ![]() |