SCM-C-05-20-A

- Konwersja sygnałów IO-Link na cyfrowe sygnały wejścia/wyjścia (Digital I/O) i na odwrót
- Najprostsze sterowanie inteligentnymi chwytakami IO-Link poprzez cyfrowe I/O 24 V
- Konfiguracja i programowanie przy użyciu dostarczanego w zestawie intuicyjnego oprogramowania guideZ
- Gotowy do podłączenia zestaw kabli dla odpowiedniego typu kontrolera
- Zależnie od potrzeb można używać do sterowania jednym lub dwoma chwytakami
- W zależności od wymaganej elastyczności, jeden chwytak może obsługiwać do 15 różnych elementów. Alternatywnie można użyć dwóch chwytaków.
Dane techniczne
| Pasuje do typ robota | ABB IRB1100 |
| Pasuje do typu kontrolera | ABB - OmniCore C30/C90XT |
| Logika IO | PNP |
| Sterowanie | Wersją I/O |
| Liczba chwytaków maks. | 2 |
| Liczba styków (wejście sterowania) | 12 |
| Liczba styków (wyjście sterowania) | 12 |
| Konfiguracja interfejsu | Ethernet RJ45 |
| Możliwość montażu | Szyna montażowa 35 mm |
| Napięcie | 24 [V] |
| Prąd szczytowy zasilania w moc | 10 [A] |
| Prąd szczytowy zasilania w logikę | 1 [A] |
| Zezwolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP20 |
| Masa | 0.55 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Status Wskaźnik stanu SCM oraz urządzeń IO-Link
- Ethernet RJ45 Tymczasowe łącze do konfigurowania chwytaków
- Digital Input Wejścia cyfrowe do sterowania ruchami chwytaków
- IO-Link / Urządzenie 1 Złącze modułu chwytającego 1
- Digital Output Wyjścia cyfrowe do monitorowania czujników chwytaków
- IO-Link / Urządzenie 2 Złącze modułu chwytającego 2
- Zasilanie Zasilanie elektryczne SCM oraz chwytaków
Opis / Schemat podłączenia
Opis:
IO-Link
- SCM-C wstępnie okablowany, gotowy do podłączenia (pasujący SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A)
- W komplecie gotowy przewód łączący do podłączenia do sterownika robota
- Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na laptopie – ADP-80-000018-A
- Interfejs HMI Zimmer Group (program do komputerów Windows)
I/O
- Gotowy kabel do podłączenia do GoFa, ZUB000034
- Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na robocie – ADP-80-000016-A
Schemat podłączenia: