SCM-C-02-01-A

Smart Communication Module
Seria SCM

  • Konwersja sygnałów IO-Link na cyfrowe sygnały wejścia/wyjścia (Digital I/O) i na odwrót
  • Najprostsze sterowanie inteligentnymi chwytakami IO-Link poprzez cyfrowe I/O 24 V
  • Konfiguracja i programowanie przy użyciu dostarczanego w zestawie intuicyjnego oprogramowania guideZ
  • Gotowy do podłączenia zestaw kabli dla odpowiedniego typu kontrolera
  • Zależnie od potrzeb można używać do sterowania jednym lub dwoma chwytakami
  • W zależności od wymaganej elastyczności, jeden chwytak może obsługiwać do 15 różnych elementów. Alternatywnie można użyć dwóch chwytaków.
Pasuje do typ robotaYaskawa GP / HC-Series
Pasuje do typu kontroleraYaskawa - YRC 1000
Logika IOPNP
SterowanieWersją I/O
Liczba chwytaków maks.2
Liczba styków (wejście sterowania)12
Liczba styków (wyjście sterowania)12
Konfiguracja interfejsuEthernet RJ45
Możliwość montażuSzyna montażowa 35 mm
Napięcie24 [V]
Prąd szczytowy zasilania w moc10 [A]
Prąd szczytowy zasilania w logikę1 [A]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP20
Masa0.52 [kg]
  1. Status Wskaźnik stanu SCM oraz urządzeń IO-Link
  2. Ethernet RJ45 Tymczasowe łącze do konfigurowania chwytaków
  3. Digital Input Wejścia cyfrowe do sterowania ruchami chwytaków
  4. IO-Link / Urządzenie 1 Złącze modułu chwytającego 1
  5. Digital Output Wyjścia cyfrowe do monitorowania czujników chwytaków
  6. IO-Link / Urządzenie 2 Złącze modułu chwytającego 2
  7. Zasilanie Zasilanie elektryczne SCM oraz chwytaków

Opis:

  • SCM-C wstępnie okablowany, gotowy do podłączenia (pasujący SCM-C: SCM-C-02-01/02/11/12-A) 
  • W komplecie gotowy przewód łączący do podłączenia do sterownika robota 
  • Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na laptopie – ADP-80-000007-A 
  • Interfejs HMI Zimmer Group (program do komputerów Windows) 
     

Schemat podłączenia: