ADP-80-000025-A

Comfort APPs
- Adaptacja naszej techniki manipulacyjnej i ekosystemu end-of-arm MATCH w różnych robotach
- Pełna kontrola bezpośrednio na panelu Teach Pendant
- Ręczne sterowanie i zdefiniowane wstępnie funkcje programowania
- Konfigurację chwytaka przeprowadza się bezpośrednio na panelu Teach Pendant robota
Dane techniczne
| Sterowanie | I/O |
| Seria robotów | CRX |
| Opis | Aplikacja Comfort DIO/Analog do Fanuc CRX R-30iB Plus |
| Sterownik robota | R-30iB Plus |
| Producent robotów | FANUC |
| Wersja | Oprogramowanie, dokumentacja |
| Zawarte w SCM | Nie |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Konfiguracja chwytaka na | Roboty |
Opis / Schemat podłączenia
Opis:
IO-Link
- SCM-C uniwersalny (pasujący SCM-C: SCM-C-00-00-A)
- SCM-F LWR50F-09-03-A (kompatybilny tylko z ADP-80-00024-A)
- Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na laptopie – ADP-80-000009-A (roboty przemysłowe)
- Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na laptopie – ADP-80-0000024-A (roboty CRX – kompatybilność z SCM-C/-F)
- Interfejs HMI Zimmer Group (program do komputerów Windows)
I/O
- Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na robocie – ADP-80-000025-A
Schemat podłączenia: