ADP-80-000015-A

Comfort APPs
- Adaptacja naszej techniki manipulacyjnej i ekosystemu end-of-arm MATCH w różnych robotach
- Pełna kontrola bezpośrednio na panelu Teach Pendant
- Ręczne sterowanie i zdefiniowane wstępnie funkcje programowania
- Konfigurację chwytaka przeprowadza się za pomocą oprogramowania HMI na laptopie
Dane techniczne
| Sterowanie | IO-Link |
| Seria robotów | HCR |
| Opis | Aplikacja Comfort na laptopa do Hanwha GuideZ |
| Sterownik robota | HC-S2DC |
| Producent robotów | Hanwha |
| Wersja | Oprogramowanie, dokumentacja |
| Zawarte w SCM | Nie |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Konfiguracja chwytaka na | Laptop |
Opis / Schemat podłączenia
Opis:
- SCM-C uniwersalny (pasujący SCM-C: SCM-C-00-00-A)
- Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na laptopie – ADP-80-000015-A
- Interfejs HMI Zimmer Group (program do komputerów Windows)
Schemat podłączenia: