ADP-80-000007-A

Comfort APPs
- Adaptacja naszej techniki manipulacyjnej i ekosystemu end-of-arm MATCH w różnych robotach
- Pełna kontrola bezpośrednio na panelu Teach Pendant
- Ręczne sterowanie i zdefiniowane wstępnie funkcje programowania
- Konfigurację chwytaka przeprowadza się za pomocą oprogramowania HMI na laptopie
- Oprogramowanie jest kompatybilne ze sterownikami robota YRC1000 i YRC1000 micro
Dane techniczne
| Sterowanie | IO-Link |
| Seria robotów | Seria HC / GP |
| Opis | Aplikacja Comfort Yaskawa YRC1000/micro GuideZ na laptopa |
| Sterownik robota | YRC1000, YRC1000 micro |
| Producent robotów | Yaskawa |
| Wersja | Aplikacja Comfort App |
| Zawarte w SCM | Nie |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Konfiguracja chwytaka na | Laptop |
Opis / Schemat podłączenia
Opis:
- SCM-C wstępnie okablowany, gotowy do podłączenia (pasujący SCM-C: SCM-C-02-01/02/11/12-A)
- W komplecie gotowy przewód łączący do podłączenia do sterownika robota
- Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na laptopie – ADP-80-000007-A
- Interfejs HMI Zimmer Group (program do komputerów Windows)
Schemat podłączenia: