KAG500

Złącza wtykowe proste z przewodem
Seria KAG
- Złącza wtykane proste z przewodem
- dostępne w różnych rozmiarach
- Nie zawiera halogenu, silikonu i PVC.
- Nadaje się do łańcuchów zabierakowych (10 x Ø).
Wyposażenie/opcje
Zatwierdzenie UL
Dane techniczne
| Gwint przyłączeniowy | M8 |
| Rodzaj przyłączenia | Gniazdo |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Kodowanie | A |
| Wersja | Proste |
| Liczba styków | 3 |
| Napięcie znamionowe | 60 [V] |
| Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) | 4 [A] |
| Rezystancja izolacji | ≥108Ω |
| Rezystancja skrośna | ≤5mΩ |
| Materiał styków | metal, CuSn, pozłacane |
| Materiał podstawy styków | tworzywo sztuczne, TPU, BK |
| Materiał uchwytu | tworzywo sztuczne, TPU, BK |
| Materiał wierzchni | metal, CuZn, niklowany |
| Materiał uszczelniający | FPM/FKM |
| Materiał płaszcza przewodu | PUR |
| Długość przewodu | 5 [m] |
| Ø przewodu | 4.3 [mm] |
| Liczba przewodów x przekrój przewodu | 3x0,25 [mm²] |
| Promień zagięcia | 10xØ |
| Zakres temperatur (stały) | -40 ... +90 [°C] |
| Zakres temperatur (łańcuch zabierakowy) | -25 ... +60 [°C] |
| Napięcie znamionowe obwodu | ≤300 [V] |
| Dopuszczenia | UL / CSA / LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
| Konfekcjonowanie końcówek | otwarta końcówka przewodu |
| Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Tak |
| Odporność na wodę | Tak |
| Materiał nadający się do recyklingu | Tak |
| Odporność na kwasy i ług | Tak |
| Odporność na ozon | Tak |
| Odporność na promienie UV | Tak |
| Odporność na hydrolizę | Tak |
| Nadaje się do łańcuchów kablowych | Tak |
| Nadaje się do skręcania | Tak |
| Odporność na iskry spawalnicze | Tak |
| Bez zawartości halogenu | Tak |
| Bez zawartości silikonu | Tak |
| Odporność na olej | Tak |