NJ8-E2

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Seria NJ
- Bezdotykowy, niezużywający się i odporny na zwarcia
- Dostępny od 3 mm Ø
Dane techniczne
| Ø czujnika | 8 [mm] |
| Zabezpieczony odstęp włączania Sa | 1,20 [mm] |
| Zmierzony odstęp włączania Sn | 1,50 [mm] |
| Rzeczywisty odstęp łączenia Sr | 1,5 [mm] |
| Temperatura otoczenia | -25 ... +70 [°C] |
| Wyjście łączenia | PNP |
| Funkcja przełącznika | Zestyk zwierny (NO) |
| Napięcie robocze min. | 10 [V DC] |
| Napięcie robocze maks. | 30 [V DC] |
| Zmierzone napięcie robocze | 24 [V DC] |
| Zmierzone napięcie izolacyjne | 75 [V DC] |
| Zmierzony prąd roboczy | 200 [mA] |
| Zmierzony prąd zwarciowy | 100 [A] |
| Pojemność obciążeniowa maks. | 1 [μF] |
| Prąd biegu jałowego, amortyzowany maks. | 7 [mA] |
| Prąd biegu jałowego, nieamortyzowany maks. | 2 [mA] |
| Tętnienie resztkowe maks. | 10 [%] |
| Wykonanie elektryczne | DC, napięcie stałe |
| Częstotliwość włączania | 5000 [Hz] |
| Spadek napięcia | 2,5 [V] |
| Głębokość | 50 [mm] |
| Rodzaj przyłączenia | Przewód |
| Liczba przewodów x przekrój przewodu | 3x0.14 [mm²] |
| Ø przewodu D | 3 [mm] |
| Długość przewodu | 5 [m] |
| Sposób montażu | Na równo z powierzchnią |
| Wytrzymałość na zwarcie | Tak |
| Zabezpieczenie przez zamianą biegunów | Tak |
| Długość mocowania | 50,0 [mm] |
| Materiał obudowy | Mosiądz |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT |
| Materiał płaszcza przewodu | PUR |
| Moment dociągający | 3 [Nm] |
| Norma podstawowa | IEC 60947-5-2 |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP68 |
| Wyświetlacz funkcji | Tak |
| Wskazanie napięcia roboczego | Nie |
| Ochrona powierzchni | niklowana |