MCM-PN-01-00-A

Master Communication Module
Seria MCM
- Wszystkie komponenty Zimmer Group IO-Link mogą być używane, niezależnie od struktury istniejącego robota / bazy systemu.
- Bez konieczności uciążliwego układania przewodów przez robota i instalację (nie są konieczne pierścienie ślizgowe, elementy stykowe itp.)
- Brak źródła błędów wynikającego z ruchomego przewodu danych (przeszkoda mechaniczna, przerwanie przewodu) Eliminacja części zużywającej się
- Bezprzewodowy zasięg komunikacji punkt-punkt do 10 m, do 30 m przy niezakłóconej widoczności
- 4 zaawansowanych chwytaków, 8 podstawowych chwytaków lub 8 urządzeń cyfrowych
- Bezpieczna i niezawodna komunikacja dzięki nadmiarowym sygnałom i maksymalnemu poziomowi błędów danych pakietowych wynoszącemu 10-⁹.
- Urządzenie główne ma funkcje przetwarzania brzegowego z systemem operacyjnym Linux, w tym oprogramowaniem TigoEngine i funkcjonalnością Docker
Wyposażenie/opcje
Zatwierdzenie UL
Dane techniczne
| Sterowanie | Profinet |
| Liczba chwytaków maks. | 8 |
| Klasa IO-Link | Class A/B |
| Wersja IO-Link | 1.1 |
| Zakres częstotliwości | 2.4 [GHz] |
| Antena | Złącze śrubowe SMA |
| Liczba anten | 1 [kawałek] |
| Napięcie | 24 [V] |
| Obsługiwany protokół transmisji | COM 3 |
| Możliwość montażu | Szyna montażowa 35 mm |
| Temperatura robocza | 0 ... +55 [°C] |
| Dopuszczenia | UL / CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP20 |
| Masa | 150 [g] |