GEH6030

Model poprzednika
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000

Dane osobowe
Wiadomość
Wyposażenie/opcje
  • 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Zintegrowana kontrola
  • IP40
  • Mechaniczne samoistne hamowanie
  • Uszczelnienie pneumatyczne
Konstrukcja w przekroju
  1. Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
    Duże pochłanianie sił i momentu
  2. Napęd
    Silnik DC z enkoderem
  3. Przekładnia zębnik — pręt zębaty
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły
  4. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  5. Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
    Samoistne hamowanie przy spadku napięcia
  6. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
  7. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  8. Doprowadzanie energii
    Standardowy wtyk przyłączeniowy