GFP2012NC-14

Model poprzednika
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Chwytaki do zastosowań specjalnych
Seria GFP

Dane osobowe
Wiadomość
Konstrukcja w przekroju
  1. Szczelne i dokładne prowadzenie czterokrawędziowe płaskie
    Duże pochłanianie sił i momentu
  2. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły
  3. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
  4. Pierścień nastawczy
    Regulacja siły chwytania
  5. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  6. Napęd
    Siłownik jednostronnego działania z powrotem sprężyny Skok otwarcia poprzez zasilanie chłodziwem obrabiarki Skok zamknięcia poprzez zintegrowane sprężyny
  7. Gniazdo do montażu narzędzia
    normowany HSK-A, VDI, Capto — pozostałe na zapytanie
  8. Doprowadzanie chłodziwa
    poprzez obrabiarkę