GFP2012NC-25
Model wycofany z produkcji

Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.
Chwytaki do zastosowań specjalnych
Seria GFP
Konstrukcja w przekroju

- Szczelne i dokładne prowadzenie czterokrawędziowe płaskie
Duże pochłanianie sił i momentu - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Pierścień nastawczy
Regulacja siły chwytania - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Napęd
Siłownik jednostronnego działania z powrotem sprężyny Skok otwarcia poprzez zasilanie chłodziwem obrabiarki Skok zamknięcia poprzez zintegrowane sprężyny - Gniazdo do montażu narzędzia
normowany HSK-A, VDI, Capto — pozostałe na zapytanie - Doprowadzanie chłodziwa
poprzez obrabiarkę