HRC-03-126895

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria HRC

  • Skonstruowany zgodnie z zaleceniami BG/DGUV
  • Certyfikowane przez BG/DGUV
  • Elastyczność dzięki zintegrowanemu rozpoznawaniu przedmiotu obrabianego na całej długości skoku
  • Technika bezszczotkowego napędu
  • Mechaniczne samoistne hamowanie zapewniające bezpieczną obsługę również w trybie wyłączenia awaryjnego
Skok na szczękę10 [mm]
Nominalna siła chwytania190 [N]
SterowanieI/O
Pasuje do typ robotaDOOSAN M- / H- / A-Serie
Wyprowadzenie kablawewnętrzne
Konstrukcja MRK zgodna z normą ISO/TS 15066Tak
Formularz HRCwspółpracować
Rodzaj napęduelektryczne
Wbudowana funkcja kontrolizintegrowane
Żądanie położenia pola magnetycznegoTak
Wyjście łączeniaPNP
Siła chwytająca przy zamykaniu (regulowana) maks.190 [N]
Hamowanie samoistneMechaniczny
Siła chwytająca przy otwieraniu (regulowana) maks.190 [N]
Czas zamykania0.19 [s]
Siła chwytania zgodnie z normą ISO/TS 15066<140 [N]
Czas otwierania0.19 [s]
Czas sterowania0,03 [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0.1 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających80 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Temperatura robocza5 ... +50 [°C]
Napięcie24 [V]
Pobór prądu maks.1 [A]
Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę0.5 [mm]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Wartość B10d10000000
Masa0.71 [kg]