GPD5003NO-00-A

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

"Najlepszy"

  • Steel Linear Guide — 
    przemyślana koncepcja prowadnicy

    Stalowo-stalowa prowadnica zapewnia niezmienną precyzję, wytrzymałość i trwałość z okresami konserwacji do 30 milionów cykli chwytania. Zachęcamy do skorzystania z tych zalet i podwyższenia efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa procesów Pastwa maszyny.
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
    Odpowiedni do prawie wszystkich warunków otoczenia, z prowadnicą uszczelnioną do stopnia IP67 i seryjną ochroną antykorozyjną chwytak charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem. Umożliwia on również redukcję różnorodności typów używanych w produkcji, a tym samym obniżenie kosztów składowania i procesów.
  • Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
    Postaw na Zimmer Group, aby korzystać z wyjątkowej 24-miesięcznej gwarancji na chwytaki GPP i GPD5000 – bez ograniczeń, nawet na części mające kontakt z obrabianym przedmiotem i części zużywające się. Maksymalna niezawodność, maksymalna produktywność – 24/7!
Wyposażenie/opcje
  • 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP64
  • Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Duży skok / Sprężyna zamykająca
  • Duża siła / Sprężyna zamykająca
  • Duży skok / Sprężyna otwierająca
  • Duża siła / Sprężyna otwierająca
  • Duży skok
  • Duża siła
  • Steel Linear Guide
  • Certyfikat do pomieszczeń czystych
Skok na szczękę2.5 [mm]
Nominalna siła chwytania465 [N]
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min.130 [N]
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-16
Typ ochrony wg IEC 60529IP64
Siła chwytająca przy otwieraniu465 [N]
Czas zamykania0.02 [s]
Czas otwierania0.01 [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0.12 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających60 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [mm]
Ciśnienie robocze4 ... 7 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza-10 ... +90 [°C]
Pojemność cylindra na cykl9.5 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Zabezpieczone przeciwkorozyjnieTak
Wartość B10d30000000
Masa0.17 [kg]
Element dociskowy NC/NO/SC/SO
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęka uniwersalna aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęka uniwersalna stal
Wyposażenie
Szczegóły
Gumowa folia klejąca z wypustkami
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze z aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze ze stali
Wyposażenie
Szczegóły
Tulejka wkręcana
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Tulejka wkręcana kątowa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa z szybkim odpowietrzeniem
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy kątem, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pozycji prosty, przewód 0,3 m, wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Przewaga
  • Zabezpieczenie ciśnienia, utrzymanie siły chwytania
Przewaga
  • Możliwość montażu bezpośrednio na chwytaku
  • Brak konieczności podłączania węży
  • Dopasowanie do kształtu chwytaka
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Duże pochłanianie sił i momentu Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  2. Szczęka chwytająca
    Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym
  3. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  4. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  5. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  6. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne (poza wysokością)
  7. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  8. Steel Linear Guide
    Stal prowadzona w stali Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających
  9. Uszczelnienie wargą podwójną
    IP64 i do IP67 (z uszczelnieniem pneumatycznym) w wersji chronionej Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność