SF74-90D4-C

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

"Lider"

  • Do 100% większa wydajność niż standardowo
    Dzięki znakomitemu amortyzowaniu w pozycji krańcowej można obrócić więcej masy w najkrótszym możliwym czasie, co zwiększa wydajność maszyny.
  • Duży otwór środkowy
    Redukcja niekorzystnych konturów instalacji dzięki przeprowadzeniu przewodów zasilających bezpośrednio przez środek kołnierza obrotowego.
  • Ponad 100% większe promieniowe obciążenie łożyska niż standardowo
    Łożyska dużych rozmiarów są synonimem wytrzymałości i długiej żywotności i gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesu.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Amortyzacja Powerstop
  • Przepust płynów
  • IP64
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Pozycjonowanie 2 pozycje
  • Kąt wychylenia regulowany
  • Kąt wychylenia 90°
  • Kołnierz
  • Pozycje krańcowe regulowane +/- 3
Kąt wychylenia90 [°]
Kąt wychylenia regulowany +/-3 [°]
Moment obrotowy5.5 [Nm]
Przeniesienie energii pneumatyczne4 [Liczba]
Ø otworu przelotowego12 [mm]
Obciążenie łożyska osiowe1120 [N]
Obciążenie łożyska promieniowe88 [Nm]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [°]
Ciśnienie robocze3 ... 8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl42 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP64
Wartość B10d10000000
Masa1.9 [kg]
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa z szybkim odpowietrzeniem
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Zestaw do montażu dodatkowego
Wyposażenie
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Przewaga
  • Duża uniwersalność
Przewaga
  • Brak skręcania kabla czujnika
  • Mniej konturów grożących kolizją
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Podwójnie łożyskowany kulkowo wał drążony
    Do przeprowadzenia przewodów zasilających Duże pochłanianie sił i momentu
  2. Do 8 zintegrowanych przepustów powietrza
    Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza Nie trzeba obracać pakietu przewodów
  3. Możliwość ustawienia pozycji krańcowej
    Możliwość ustawienia pozycji krańcowej +/- 3°
  4. Duży, precyzyjny kołnierz montażowy
    Łatwe dołączenie narzędzia
  5. zintegrowane amortyzatory z technologią rowka spiralnego
    Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej Zapobiega się rozgrzewaniu poprzez montaż w przestrzeni ciśnienia pneumatycznego.
  6. Złącze śrubowe dławiące
    Do regulacji prędkości (zawarte w zakresie dostawy)
  7. Przeniesienie siły
    Pręty zębate i koło zębate
  8. Napęd
    Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu Duży moment obrotowy