SF74MLD4-C

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C
"Lider"
- Do 100% większa wydajność niż standardowo
Dzięki znakomitemu amortyzowaniu w pozycji krańcowej można obrócić więcej masy w najkrótszym możliwym czasie, co zwiększa wydajność maszyny. - Duży otwór środkowy
Redukcja niekorzystnych konturów instalacji dzięki przeprowadzeniu przewodów zasilających bezpośrednio przez środek kołnierza obrotowego. - Ponad 100% większe promieniowe obciążenie łożyska niż standardowo
Łożyska dużych rozmiarów są synonimem wytrzymałości i długiej żywotności i gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesu.
Wyposażenie/opcje
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Amortyzacja Powerstop
Przepust płynów
IP64
Czujnik pola magnetycznego
Czujnik indukcyjny
Pozycjonowanie 3 pozycje
Kąt wychylenia regulowany
Kąt wychylenia 90°
Kąt wychylenia 180°
Kołnierz
Pozycje krańcowe regulowane +/- 3
Dane techniczne
| Kąt wychylenia | -90 / 0 / +90 [°] |
| Kąt wychylenia regulowany +/- | 3 [°] |
| Moment obrotowy | 5.5 [Nm] |
| Przeniesienie energii pneumatyczne | 4 [Liczba] |
| Ø otworu przelotowego | 12 [mm] |
| Obciążenie łożyska osiowe | 1120 [N] |
| Obciążenie łożyska promieniowe | 88 [Nm] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [°] |
| Ciśnienie robocze | 3 ... 8 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 125 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP64 |
| Wartość B10d | 10000000 |
| Masa | 3 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Podwójnie łożyskowany kulkowo wał drążony
Do przeprowadzenia przewodów zasilających Duże pochłanianie sił i momentu - Do 8 zintegrowanych przepustów powietrza
Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza Nie trzeba obracać pakietu przewodów - Możliwość ustawienia pozycji krańcowej
Możliwość ustawienia pozycji krańcowej +/- 3° - Duży, precyzyjny kołnierz montażowy
Łatwe dołączenie narzędzia - zintegrowane amortyzatory z technologią rowka spiralnego
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej Zapobiega się rozgrzewaniu poprzez montaż w przestrzeni ciśnienia pneumatycznego. - Złącze śrubowe dławiące
Do regulacji prędkości (zawarte w zakresie dostawy) - Przeniesienie siły
Pręty zębate i koło zębate - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu Duży moment obrotowy