APR01

Płytka pośrednicząca

Typ płyty adapteraKołnierz robota/ISO TK do kołnierza kątowego
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1TK 40
Strony zacisków 1ISO TK 40
BudowaPłytka pośrednicząca
Footprint 1ISO 9409-1-40-4-M6
Masa0.35 [kg]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS