APWER2032

Model poprzednika
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Płytka pośrednicząca

Dane osobowe
Wiadomość
Dane techniczne
Strony zacisków 1HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B
Strony zacisków 2WER2000
BudowaPłytka pośrednicząca
Masa0.067 [kg]
1
Pasuje doCzęść stała / element luźny
ZezwoleniaLABS / REACH / RoHS