AWPR5080-10-A

Stanowisko odkładania
Seria WPR5000
Dane techniczne
| Wyrównanie płaszczyzny X/Y +/- | 0.75 [mm] |
| Budowa | Stanowisko odkładania |
| Fa_H | 1000 [N] |
| Fa_V | 1000 [N] |
| Masa | 2.1 [kg] |
| Mr | 140 [Nm] |
| Mx | 120 [Nm] |
| My | 140 [Nm] |
| Pasuje do | WPR5080L-00-A |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |