AWPR5125-10-A

Stanowisko odkładania
Seria WPR5000
Dane techniczne
| Wyrównanie płaszczyzny X/Y +/- | 0.75 [mm] |
| Budowa | Stanowisko odkładania |
| Fa_H | 3000 [N] |
| Fa_V | 3000 [N] |
| Masa | 4 [kg] |
| Mr | 600 [Nm] |
| Mx | 500 [Nm] |
| My | 600 [Nm] |
| Pasuje do | WPR5125L-00-A |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |



