ZUB190820

Kontrola pozycji tłoka
Seria WPR5000
Dane techniczne
| Przyłącze | Przewód z wtyczką |
| Gwint przyłączeniowy | M8 |
| Liczba przewodów x przekrój przewodu | 4x0,08 [mm²] |
| Liczba styków | 4 |
| Budowa | Kontrola pozycji tłoka |
| Napięcie robocze maks. | 30 [V DC] |
| Napięcie robocze min. | 12 [V DC] |
| Promień zagięcia przy montażu na stałe min. | 5xØ |
| Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min. | 10xØ |
| Prąd ciągły | ≤100 [mA] |
| Sposób montażu | Wyjście kablowe radialne |
| Tłumienie impulsu załączania | tak |
| Wykonanie elektryczne | DC 4-punktowy |
| EMC zgodnie z normą EN 60947-5-2 | Tak |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa | 0.027 [kg] |
| Typowa histereza | 4.5 [mT] |
| Ø przewodu D | 2.6 [mm] |
| Długość przewodu | 0.3 [m] |
| Wytrzymałość na zwarcie | Tak |
| Pasuje do rozmiar | WPR5125 |
| Powtarzalność | ≤0,1 [mT] |
| Wyjście łączenia | PNP |
| Częstotliwość włączania | 1000 [Hz] |
| Funkcja przełącznika | Zestyk zwierny (NO) |
| Programowane punkty przełączania | 2 |
| Odporność na uderzenia i wibracje | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
| Klasa ochrony | III |
| Zasada odpytywania czujnika | Pole magnetyczne |
| Spadek napięcia | ≤2,2 [V] |
| Pobór prądu | ≤15 [mA] |
| Teach-in | Tak |
| Zabezpieczenie przez zamianą biegunów | Tak |
| Materiał płaszcza przewodu | PUR |
| Zezwolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Forma cylindryczna | Wpust ceowy |