ZUB197053

Kontrola pozycji tłoka
Seria XYR9000
Dane techniczne
| Budowa | Kontrola pozycji tłoka |
| Masa | 0.19 [kg] |
| Pasuje do rozmiar | XYR9200 |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania