HF100-012-002

Wrzeciono silnikowe
Seria HF100-012

  • Moc znamionowa S1: 4 kW
  • Znamionowy moment obrotowy S1: 4 Nm
  • Obroty maks.: 30 000 1/min
  • Chłodzenie cieczą
  • Automatyczna wymiana narzędzi
  • Enkoder (z wbudowanym systemem bezpieczeństwa)
Wyposażenie
  • Nadzorowanie prędkości obrotowej
  • Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego
  • Uszczelka labiryntowa
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Monitorowanie uchwytu narzędzia
  • Automatyczna zmiana narzędzia
Opcje
  • Regulowanie wektorowe/cofanie
  • Jednostka wymiany robota
Moc znamionowa S14 [kW]
Znamionowy moment obrotowy S14.0 [Nm]
Maksymalna prędkość obrotowa30000 [1/min]
System mocowania narzędziaHSK-E32
Enkoder1Vss 180
Prąd znamionowy S115 [A]
Technologia silnikaAsynchroniczny
Liczba biegunów4
Jednostka luzowaniapneumatyczne
ChłodzeniePłyn
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa10 [kg]