HF110-007-001

Wrzeciono silnikowe
Seria HF110-007

  • Moc znamionowa S1: 4 kW
  • Znamionowy moment obrotowy S1: 3,8 Nm
  • Obroty maks.: 24 000 1/min
  • Chłodzenie powietrzem przez wentylator elektryczny
  • Ręczna zmiana narzędzia
  • IO-Link ready
Wyposażenie
  • Nadzorowanie prędkości obrotowej
  • Uszczelka labiryntowa
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Ręczna zmiana narzędzia
Opcje
  • Regulowanie wektorowe/cofanie
  • Jednostka wymiany robota
Wyposażenie/opcje
  • IO-Link
Moc znamionowa S14 [kW]
Znamionowy moment obrotowy S13.8 [Nm]
Maksymalna prędkość obrotowa18000 [1/min]
System mocowania narzędziaHSK-C32
Prąd znamionowy S18 [A]
Technologia silnikaAsynchroniczny
Liczba biegunów4
Jednostka luzowaniabrak
ChłodzenieWentylator elektryczny
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa14 [kg]