HF125-002-004

Wrzeciono silnikowe
Seria HF125-002

  • Moc znamionowa S1: 9 kW
  • Znamionowy moment obrotowy S1: 7,3 Nm
  • Obroty maks.: 24 000 1/min
  • Chłodzenie wodą
  • IO-Link ready
  • Zaprojektowane jako wspornik agregatów
  • Przystosowane między innymi do użytku w głowicy kątowej
  • Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
  • Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów
  • Regulacja wektorowa
Wyposażenie
  • Nadzorowanie prędkości obrotowej
  • Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego
  • Uszczelka labiryntowa
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Sterowane przyłącza
  • Monitorowanie uchwytu narzędzia
  • Regulowanie wektorowe/cofanie
  • Automatyczna zmiana narzędzia
Opcje
  • Złącze dla agregatów
  • Czujnik przyspieszania
  • Jednostka wymiany robota
Wyposażenie/opcje
  • IO-Link
Dane techniczne
Moc znamionowa S19 [kW]
Znamionowy moment obrotowy S17.3 [Nm]
Maksymalna prędkość obrotowa24000
Obroty znamionowe11.75
Prąd znamionowy S120 [A]
System mocowania narzędziaHSK-F63
Technologia silnikaAsynchroniczny
Liczba biegunów4
Jednostka luzowaniapneumatyczne
ChłodzeniePłyn
ZezwoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa13 [kg]