HF145-001-001

Wrzeciono silnikowe
Seria HF145-001

  • Moc znamionowa S1: 6 kW
  • Znamionowy moment obrotowy S1: 4,9 Nm
  • Obroty maks.: 24 000 1/min
  • Chłodzenie powietrzem przez wentylator elektryczny
  • Automatyczna wymiana narzędzi
  • IO-Link ready
Wyposażenie
  • Nadzorowanie prędkości obrotowej
  • Ceramiczne łożysko wrzeciona
  • Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego
  • Uszczelka labiryntowa
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Monitorowanie uchwytu narzędzia
  • Automatyczna zmiana narzędzia
Opcje
  • Złącze dla agregatów
  • Złącze dla osi C
  • Regulowanie wektorowe/cofanie
  • Czujnik przyspieszania
  • Ręczne zwalnianie narzędzia Push Button
  • Jednostka wymiany robota
Wyposażenie/opcje
  • IO-Link
Moc znamionowa S16 [kW]
Znamionowy moment obrotowy S14.9 [Nm]
Maksymalna prędkość obrotowa24000 [1/min]
System mocowania narzędziaHSK-F63
Obroty znamionowe11780 [1/min]
Prąd znamionowy S114 [A]
Technologia silnikaAsynchroniczny
Liczba biegunów4
Jednostka luzowaniapneumatyczne
ChłodzenieWentylator elektryczny
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa26 [kg]