HF145-001-003

Wrzeciono silnikowe
Seria HF145-001
- Moc znamionowa S1: 11,8 kW
- Znamionowy moment obrotowy S1: 9,6 Nm
- Obroty maks.: 24 000 1/min
- Chłodzenie powietrzem przez wentylator elektryczny
- IO-Link ready
- Zaprojektowane jako wspornik agregatów
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów
Wyposażenie
Nadzorowanie prędkości obrotowej
Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego
Uszczelka labiryntowa
Uszczelnienie pneumatyczne
Monitorowanie uchwytu narzędzia
Automatyczna zmiana narzędzia
Opcje
Złącze dla agregatów
Złącze dla osi C
Regulowanie wektorowe/cofanie
Czujnik przyspieszania
Ręczne zwalnianie narzędzia Push Button
Jednostka wymiany robota
Wyposażenie/opcje
IO-Link
Dane techniczne
| Moc znamionowa S1 | 11.8 [kW] |
| Znamionowy moment obrotowy S1 | 9.6 [Nm] |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 24000 |
| Obroty znamionowe | 11.78 |
| Prąd znamionowy S1 | 25 [A] |
| System mocowania narzędzia | HSK-F63 |
| Technologia silnika | Asynchroniczny |
| Liczba biegunów | 4 |
| Jednostka luzowania | pneumatyczne |
| Chłodzenie | Wentylator elektryczny |
| Zezwolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 32 [kg] |