HF150-009-002

Wrzeciono silnikowe
Seria HF150-009
- Moc znamionowa S1: 14,5 kW
- Znamionowy moment obrotowy S1: 14,7 Nm
- Obroty maks.: 26 000 1/min
- Chłodzenie cieczą
- Automatyczna wymiana narzędzi
- Enkoder (z wbudowanym systemem bezpieczeństwa)
- zintegrowane przejście dla mediów
- Płyta podstawowa z przyłączami z tyłu
- IO-Link ready
Wyposażenie
Nadzorowanie prędkości obrotowej
Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego
Uszczelka labiryntowa
Uszczelnienie pneumatyczne
Sterowane przyłącza
Monitorowanie uchwytu narzędzia
Regulowanie wektorowe/cofanie
Automatyczna zmiana narzędzia
Opcje
Czujnik temperatury składowania
Złącze dla agregatów
Wyposażenie/opcje
IO-Link
Dane techniczne
| Moc znamionowa S1 | 14.5 [kW] |
| Znamionowy moment obrotowy S1 | 14.7 [Nm] |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 26000 [1/min] |
| System mocowania narzędzia | HSK-F63 |
| Enkoder | 1Vss 256 |
| Prąd znamionowy S1 | 30 [A] |
| Technologia silnika | Asynchroniczny |
| Liczba biegunów | 4 |
| Jednostka luzowania | pneumatyczne |
| Chłodzenie | Płyn |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 28 [kg] |