HF205-006-001

Wrzeciono silnikowe
Seria HF205-006

  • Moc znamionowa S1: 34 kW
  • Znamionowy moment obrotowy S1: 83,7 Nm
  • Obroty maks.: 14 000 1/min
  • Chłodzenie wodą
  • Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
  • Przystosowane do stosowania w obrabiarkach
  • Nadaje się do obróbki mosiądzu, aluminium, stali i żeliwa
Wyposażenie
  • Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego
  • Uszczelka labiryntowa
  • Uszczelnienie sprężonego powietrza
  • Monitorowanie uchwytu narzędzia
  • Regulowanie wektorowe/cofanie
  • Automatyczna zmiana narzędzia
  • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
Opcje
  • Czujnik przyspieszania
Dane techniczne
Moc znamionowa S134 [kW]
Znamionowy moment obrotowy S183.7 [Nm]
Maksymalna prędkość obrotowa14000
Obroty znamionowe3.88
Prąd znamionowy S1130 [A]
System mocowania narzędziaHSK-A63
Technologia silnikaAsynchroniczny
Liczba biegunów6
Jednostka luzowaniahydrauliczne
ChłodzeniePłyn
ZezwoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa130 [kg]