FAV
Model wycofany z produkcji

Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.
Elementy wyrównawcze
Seria F / FS
Dane techniczne
| Rodzaj przyłączenia | 4 |
| G1 | M5 |
| Wymiar A | 4 [mm] |
| Wymiar B | 8 [mm] |
| Wymiar C | 3 [mm] |
| Wymiar E | 7 [mm] |
| Wymiar F | 21 [mm] |
| Wymiar H | 27 [mm] |
| SW1 | 8 [mm] |
| SW2 | 10 [mm] |