FDV

Model wycofany z produkcji
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Elementy wyrównawcze
Seria F / FS

Dane osobowe
Wiadomość
Rodzaj przyłączenia3
G1M12x1
Wymiar A10 [mm]
Wymiar B13 [mm]
Wymiar C4 [mm]
Wymiar E8 [mm]
Wymiar F29 [mm]
Wymiar H41 [mm]
SW117 [mm]
SW217 [mm]