FS14A-25

Model wycofany z produkcji
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Elementy wyrównawcze
Seria FS

Dane osobowe
Wiadomość
G1M20x1,5
G2G1/8"
G3G1/4"
Wymiar A13 [mm]
Wymiar C40 [mm]
Wymiar E40.5 [mm]
Wymiar F25 [mm]
Wymiar H86 [mm]
Wymiar I8.5 [mm]
SW24 [mm]