FS14A-25V
Model wycofany z produkcji

Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.
Elementy wyrównawcze
Seria FSV
Dane techniczne
| G1 | M20x1,5 |
| G2 | G1/8" |
| G3 | G1/4" |
| Wymiar A | 13 [mm] |
| Wymiar C | 40 [mm] |
| Wymiar E | 40.5 [mm] |
| Wymiar F | 25 [mm] |
| Wymiar H | 86 [mm] |
| Wymiar I | 8.5 [mm] |
| SW | 24 [mm] |