SO-43120090

Model wycofany z produkcji
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Palec chwytakowy
Seria SO-431

Dane osobowe
Wiadomość
G1M5
G2M5
Wymiar A20 [mm]
Wymiar B25 [mm]
Wymiar C105 [mm]
Wymiar D30 [mm]
Wymiar E24 [mm]
Wymiar F19 [mm]
Wymiar G17 [mm]
Masa130 [g]