ZCS2021-L20-1B40

Eżektory próżniowe
Seria ZCS

  • Kompaktowe rozwiązanie
    Generator próżni, tłumik oraz popychacz sprężynowy są połączone w jednym kompaktowym module, co umożliwia łatwą integrację.
  • Szybka reakcja i wysoka wydajność
    Seria ZCS wyróżnia się bardzo krótkim czasem reakcji oraz wysoką wydajnością generatora próżni.
  • Elastyczne rozwiązanie do różnych zastosowań
    Dzięki kompaktowej konstrukcji i prostemu połączeniu z Magic Cups serię ZCS można zintegrować z indywidualnymi rozwiązaniami próżniowymi.
  • Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Poziom próżni maks.-90 [kPa]
Natężenie przepływu40 [l/min]
Filtr próżniNie
TłumikTak
Masa0.23 [kg]
Cyfrowy czujnik próżniNie
Funkcja oszczędzania powietrzaNie
Typ generatora próżniWkład próżniowy
Typ wkładu próżniowegoZVC202
Liczba wkładów próżniowych1
Liczba stopni wkładu próżniowego2
Skok20 [mm]
Złącze sprężonego powietrzaG1/8″ wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza1
Zawór regulacji powietrzaNie
Zawór regulacji przedmuchuNie
Zawór elektromagnetycznyNie
Zawór zwrotnyNie
Liczba przyłączy próżni1
Złącze próżniMieszek Ø40 mm
Zużycie powietrza przy 2,2 bar20 [l/min]
Zużycie powietrza przy 4 bar32 [l/min]
Temperatura robocza-20 ... +80 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Seria MB
Osłona harmonijkowa
Szczegóły