ZKXE202-S-AR3-D-SP-8

Eżektory próżniowe
Seria ZKM / ZKX
- Kompaktowa konstrukcja typu „wszystko w jednym”
W jednym kompaktowym urządzeniu można połączyć funkcje generatora podciśnienia, tłumika, filtra próżniowego, sterowania przepływem powietrza, funkcji przedmuchu oraz czujnika próżni. - Elastyczne i zajmujące mało miejsca
Kompaktowa konstrukcja oraz możliwość łączenia kilku modułów pozwalają na elastyczne dostosowanie do różnych zastosowań i warunków montażu. - Niezawodne i trwałe
Wbudowany filtr z funkcją samoczyszczenia, wytrzymałe uszczelki oraz konstrukcja zapewniająca szybką reakcję gwarantują niezawodną i długotrwałą pracę. - Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Dane techniczne
| Poziom próżni maks. | -92 [kPa] |
| Natężenie przepływu | 62 [l/min] |
| Cyfrowy czujnik próżni | Tak |
| Funkcja oszczędzania powietrza | Tak |
| Wyjście łączenia | PNP |
| Masa | 0.21 [kg] |
| Typ generatora próżni | Dysza próżniowa |
| Wersja dyszy | Midi |
| Liczba dysz | 2 |
| Typ obudowy | Moduł pojedynczy |
| Złącze sprężonego powietrza | M5 wewn. |
| Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 1 |
| Zawór regulacji powietrza | Tak |
| Wersja zaworu regulacyjnego powietrza | NC |
| Zawór regulacji przedmuchu | Tak |
| Napięcie | 24 [V] |
| Zawór elektromagnetyczny | Tak |
| Złącze elektryczne zaworu elektromagnetycznego | Podłączenie kabla do wtyczki |
| Zawór zwrotny | Nie |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Liczba przyłączy próżni | 1 |
| Złącze próżni | 8 mm |
| Tłumik | Nie |
| Filtr próżni | Tak |
| Typ filtra próżniowego | Filtr PE |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
| Poziom hałasu maks. | 65 [dB] |
| Temperatura robocza | -20 ... +80 [°C] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
