ZMP30312-B-AR3-DL-SN

Eżektory próżniowe
Seria ZMP
- Maksymalna moc do wymagających zastosowań
Seria ZMP została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach wymagających bardzo wysokiego przepływu próżni i charakteryzuje się wyjątkowo wysoką mocą. - Solidne i trwałe
Wytrzymała obudowa aluminiowa zapewnia niezawodną eksploatację i chroni generator podciśnienia nawet w trudnych warunkach pracy. - Możliwość elastycznej integracji
Kilka złączy próżniowych oraz opcjonalne wbudowane funkcje, takie jak tłumik, regulacja przepływu powietrza, zawór upustowy i czujnik próżni, umożliwiają elastyczną integrację z różnymi systemami próżniowymi. - Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Dane techniczne
| Poziom próżni maks. | -92 [kPa] |
| Natężenie przepływu | 4092 [l/min] |
| Cyfrowy czujnik próżni | Tak |
| Funkcja oszczędzania powietrza | Nie |
| Wyjście łączenia | NPN |
| Masa | 4.5 [kg] |
| Typ generatora próżni | Wkład próżniowy |
| Typ wkładu próżniowego | ZVC303 |
| Liczba wkładów próżniowych | 12 |
| Liczba stopni wkładu próżniowego | 3 |
| Złącze sprężonego powietrza | G1/2″ wewn. |
| Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 1 |
| Zawór regulacji powietrza | Tak |
| Wersja zaworu regulacyjnego powietrza | NC |
| Zawór regulacji przedmuchu | Tak |
| Napięcie | 24 [V] |
| Zawór elektromagnetyczny | Tak |
| Złącze elektryczne zaworu elektromagnetycznego | Podłączenie kabla do wtyczki |
| Wersja z diodą | Tak |
| Podłączenie czujnika próżni | Wtyczka, M8, 4-pinowa |
| Zawór zwrotny | Nie |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Liczba przyłączy próżni | 1 |
| Złącze próżni | G2" wewn. |
| Tłumik | Tak |
| Typ tłumika | Tłumik o swobodnym przepływie |
| Filtr próżni | Nie |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
| Poziom hałasu maks. | 60 [dB] |
| Zużycie powietrza przy 2,2 bar | 1176 [l/min] |
| Zużycie powietrza przy 4 bar | 1608 [l/min] |
| Temperatura robocza | -20 ... +80 [°C] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |