ZMP30316-B-AR3-DL-SP

Eżektory próżniowe
Seria ZMP

  • Maksymalna moc do wymagających zastosowań
    Seria ZMP została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach wymagających bardzo wysokiego przepływu próżni i charakteryzuje się wyjątkowo wysoką mocą.
  • Solidne i trwałe
    Wytrzymała obudowa aluminiowa zapewnia niezawodną eksploatację i chroni generator podciśnienia nawet w trudnych warunkach pracy.
  • Możliwość elastycznej integracji
    Kilka złączy próżniowych oraz opcjonalne wbudowane funkcje, takie jak tłumik, regulacja przepływu powietrza, zawór upustowy i czujnik próżni, umożliwiają elastyczną integrację z różnymi systemami próżniowymi.
  • Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Poziom próżni maks.-92 [kPa]
Natężenie przepływu5456 [l/min]
Cyfrowy czujnik próżniTak
Funkcja oszczędzania powietrzaNie
Wyjście łączeniaPNP
Masa4.5 [kg]
Typ generatora próżniWkład próżniowy
Typ wkładu próżniowegoZVC303
Liczba wkładów próżniowych16
Liczba stopni wkładu próżniowego3
Złącze sprężonego powietrzaG1/2″ wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza1
Zawór regulacji powietrzaTak
Wersja zaworu regulacyjnego powietrzaNC
Zawór regulacji przedmuchuTak
Napięcie24 [V]
Zawór elektromagnetycznyTak
Złącze elektryczne zaworu elektromagnetycznegoPodłączenie kabla do wtyczki
Wersja z diodąTak
Podłączenie czujnika próżniWtyczka, M8, 4-pinowa
Zawór zwrotnyNie
Materiał uszczelniającyNBR
Liczba przyłączy próżni1
Złącze próżniG2" wewn.
TłumikTak
Typ tłumikaTłumik o swobodnym przepływie
Filtr próżniNie
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
Poziom hałasu maks.60 [dB]
Zużycie powietrza przy 2,2 bar1568 [l/min]
Zużycie powietrza przy 4 bar2144 [l/min]
Temperatura robocza-20 ... +80 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Seria ZVC
Generatory próżni
Szczegóły