ZPG2531-F-W

Eżektory próżniowe
Seria ZPG
- Wysoka moc przy efektywnej eksploatacji
Seria ZPG zapewnia wysoką wydajność próżniową przy efektywnym wykorzystaniu sprężonego powietrza, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań. - Solidne i niemal bezobsługowe
Obudowa odporna na kurz i korozję oraz wbudowany, samoczyszczący się filtr próżniowy zapewniają niezawodną i długotrwałą pracę. - Elastyczne i łatwe do zintegrowania
Dzięki różnym wersjom wykonania, licznym przyłączom próżniowym oraz prostemu uruchomieniu serię ZPG można elastycznie dostosować do różnych zastosowań. - Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Dane techniczne
| Poziom próżni maks. | -94 [kPa] |
| Natężenie przepływu | 146 [l/min] |
| Filtr próżni | Tak |
| Tłumik | Nie |
| Masa | 0.1 [kg] |
| Cyfrowy czujnik próżni | Nie |
| Funkcja oszczędzania powietrza | Nie |
| Typ generatora próżni | Wkład próżniowy |
| Typ wkładu próżniowego | ZVC253 |
| Liczba wkładów próżniowych | 1 |
| Liczba stopni wkładu próżniowego | 3 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Złącze sprężonego powietrza | Złącze typu Push-in do przewodu 6 mm |
| Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 1 |
| Zawór regulacji powietrza | Nie |
| Zawór regulacji przedmuchu | Nie |
| Zawór elektromagnetyczny | Nie |
| Zawór zwrotny | Nie |
| Liczba przyłączy próżni | 2 |
| Złącze próżni | G1/8″ wewn. |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
| Zużycie powietrza przy 5,5 bar | 77 [l/min] |
| Zużycie powietrza przy 6 bar | 84 [l/min] |
| Temperatura robocza | -20 ... +80 [°C] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |

