ZQ2031-S-38F

Eżektory próżniowe
Seria ZQ
- Funkcja automatycznego przedmuchu
Seria ZQ posiada funkcję przedmuchu za pomocą wbudowanego zbiornika sprężonego powietrza. Rozwiązanie to umożliwia szybkie i niezawodne odkładanie obrabianego przedmiotu bez konieczności stosowania dodatkowego zaworu lub przewodu sprężonego powietrza. - Kompaktowe i proste
Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą integrację i prosty montaż systemu próżniowego. - Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Dane techniczne
| Poziom próżni maks. | -90 [kPa] |
| Natężenie przepływu | 85 [l/min] |
| Filtr próżni | Tak |
| Tłumik | Tak |
| Masa | 0.16 [kg] |
| Cyfrowy czujnik próżni | Nie |
| Funkcja oszczędzania powietrza | Nie |
| Typ generatora próżni | Wkład próżniowy |
| Typ wkładu próżniowego | ZVC203 |
| Liczba stopni wkładu próżniowego | 3 |
| Złącze sprężonego powietrza | G1/8″ wewn. |
| Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 1 |
| Zawór regulacji powietrza | Nie |
| Zawór regulacji przedmuchu | Nie |
| Zawór elektromagnetyczny | Nie |
| Zawór zwrotny | Nie |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Liczba przyłączy próżni | 1 |
| Złącze próżni | G3/8″ wewn. |
| Typ tłumika | Tłumik dwukierunkowy |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
| Zużycie powietrza przy 2,2 bar | 26 [l/min] |
| Zużycie powietrza przy 4 bar | 40 [l/min] |
| Temperatura robocza | -20 ... +80 [°C] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |