ZTM20

Eżektory próżniowe
Seria ZTM

  • Kompaktowe i lekkie
    Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia łatwą integrację i sprawdza się szczególnie w warunkach ograniczonej przestrzeni.
  • Wysoka moc przy efektywnej eksploatacji
    Seria ZTM łączy w sobie wysoką moc próżni z oszczędnym zużyciem powietrza, zapewniając tym samym dobry stosunek mocy do efektywności.
  • Proste i ekonomiczne
    Dzięki łatwej instalacji i prostej konstrukcji seria ZTM stanowi ekonomiczne rozwiązanie do różnych zastosowań próżniowych.
  • Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Poziom próżni maks.-85 [kPa]
Natężenie przepływu149 [l/min]
Filtr próżniNie
TłumikNie
Masa0.043 [kg]
Cyfrowy czujnik próżniNie
Funkcja oszczędzania powietrzaNie
Typ generatora próżniDysza próżniowa
Złącze sprężonego powietrzaG1/8″ wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza1
Zawór regulacji powietrzaNie
Zawór regulacji przedmuchuNie
Zawór elektromagnetycznyNie
Zawór zwrotnyNie
Materiał uszczelniającyNBR
Liczba przyłączy próżni1
Złącze próżniG3/8″ wewn.
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
Zużycie powietrza przy 5,5 bar84 [l/min]
Temperatura robocza-20 ... +80 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS