ZTM30

Eżektory próżniowe
Seria ZTM
- Kompaktowe i lekkie
Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia łatwą integrację i sprawdza się szczególnie w warunkach ograniczonej przestrzeni. - Wysoka moc przy efektywnej eksploatacji
Seria ZTM łączy w sobie wysoką moc próżni z oszczędnym zużyciem powietrza, zapewniając tym samym dobry stosunek mocy do efektywności. - Proste i ekonomiczne
Dzięki łatwej instalacji i prostej konstrukcji seria ZTM stanowi ekonomiczne rozwiązanie do różnych zastosowań próżniowych. - Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Dane techniczne
| Poziom próżni maks. | -85 [kPa] |
| Natężenie przepływu | 220 [l/min] |
| Filtr próżni | Nie |
| Tłumik | Nie |
| Masa | 0.054 [kg] |
| Cyfrowy czujnik próżni | Nie |
| Funkcja oszczędzania powietrza | Nie |
| Typ generatora próżni | Dysza próżniowa |
| Złącze sprężonego powietrza | G1/8″ wewn. |
| Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 1 |
| Zawór regulacji powietrza | Nie |
| Zawór regulacji przedmuchu | Nie |
| Zawór elektromagnetyczny | Nie |
| Zawór zwrotny | Nie |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Liczba przyłączy próżni | 1 |
| Złącze próżni | G3/8″ wewn. |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
| Zużycie powietrza przy 5,5 bar | 126 [l/min] |
| Temperatura robocza | -20 ... +80 [°C] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |