ZTP3034

Eżektory próżniowe
Seria ZTP
- Wysoka moc przy niewielkim zużyciu powietrza
Seria ta charakteryzuje się szerokim zakresem mocy, wysokim przepływem i wysokim poziomem próżni. Dzięki wydajnym wkładom próżniowym zużycie powietrza zostaje przy tym ograniczone do minimum. - Konstrukcja typu „wszystko w jednym”
Duża wszechstronność i łatwa integracja. Każdy generator podciśnienia jest wyposażony standardowo we wbudowany filtr próżniowy i tłumik. W zależności od wymagań dodatkowo dostępne są zawór regulacji powietrza, zawór regulacji upustowy, czujnik podciśnienia i funkcja oszczędzania powietrza. - Elastyczny i trwały
Dzięki różnorodnym wersjom serię ZTP można dostosować elastycznie do różnych zastosowań i wymagań. Solidna konstrukcja oraz wbudowany, samoczyszczący się filtr próżniowy zapewniają niezawodną i długotrwałą pracę. - Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Dane techniczne
| Poziom próżni maks. | -92 [kPa] |
| Natężenie przepływu | 1364 [l/min] |
| Cyfrowy czujnik próżni | Nie |
| Funkcja oszczędzania powietrza | Nie |
| Masa | 1.1 [kg] |
| Typ generatora próżni | Wkład próżniowy |
| Typ wkładu próżniowego | ZVC303 |
| Liczba wkładów próżniowych | 4 |
| Liczba stopni wkładu próżniowego | 3 |
| Złącze sprężonego powietrza | G1/4″ wewn. |
| Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 1 |
| Zawór regulacji powietrza | Nie |
| Zawór regulacji przedmuchu | Nie |
| Zawór elektromagnetyczny | Nie |
| Zawór zwrotny | Nie |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Liczba przyłączy próżni | 2 |
| Złącze próżni | G3/4" wewnętrzny / G1" wewnętrzny |
| Tłumik | Tak |
| Typ tłumika | Standardowy tłumik |
| Filtr próżni | Tak |
| Typ filtra próżniowego | Filtr PE, 5 µm |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
| Poziom hałasu maks. | 60 [dB] |
| Zużycie powietrza przy 4 bar | 608 [l/min] |
| Temperatura robocza | -20 ... +80 [°C] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |