ZTPED3033-14-N

Eżektory próżniowe
Seria ZTP

  • Wysoka moc przy niewielkim zużyciu powietrza
    Seria ta charakteryzuje się szerokim zakresem mocy, wysokim przepływem i wysokim poziomem próżni. Dzięki wydajnym wkładom próżniowym zużycie powietrza zostaje przy tym ograniczone do minimum.
  • Konstrukcja typu „wszystko w jednym”
    Duża wszechstronność i łatwa integracja. Każdy generator podciśnienia jest wyposażony standardowo we wbudowany filtr próżniowy i tłumik. W zależności od wymagań dodatkowo dostępne są zawór regulacji powietrza, zawór regulacji upustowy, czujnik podciśnienia i funkcja oszczędzania powietrza.
  • Elastyczny i trwały
    Dzięki różnorodnym wersjom serię ZTP można dostosować elastycznie do różnych zastosowań i wymagań. Solidna konstrukcja oraz wbudowany, samoczyszczący się filtr próżniowy zapewniają niezawodną i długotrwałą pracę.
  • Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Poziom próżni maks.-92 [kPa]
Natężenie przepływu1023 [l/min]
Cyfrowy czujnik próżniTak
Funkcja oszczędzania powietrzaTak
Wyjście łączeniaNPN
Masa1.1 [kg]
Typ generatora próżniWkład próżniowy
Typ wkładu próżniowegoZVC303
Liczba wkładów próżniowych3
Liczba stopni wkładu próżniowego3
Złącze sprężonego powietrzaG1/4″ wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza1
Zawór regulacji powietrzaTak
Wersja zaworu regulacyjnego powietrzaNC
Zawór regulacji przedmuchuTak
Napięcie24 [V]
Zawór elektromagnetycznyTak
Podłączenie czujnika próżniWtyczka, M8, 6-pinowa
Zawór zwrotnyNie
Materiał uszczelniającyNBR
Liczba przyłączy próżni2
Złącze próżniG3/4" wewnętrzny / G1" wewnętrzny
TłumikTak
Typ tłumikaStandardowy tłumik
Filtr próżniTak
Typ filtra próżniowegoFiltr PE, 5 µm
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
Poziom hałasu maks.60 [dB]
Temperatura robocza-20 ... +80 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Seria ZVC
Generatory próżni
Szczegóły
Próżniowy element filtrujący
Wyposażenie
Szczegóły