Produkt kontynuacyjny
Generatory próżni
Seria ZKM / ZKX

KE25NOD

Model poprzednika
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Generatory próżni
Seria KE

Dane osobowe
Wiadomość
Średnica zwężki2.5 [mm]
Stopień wytwarzania próżni85 [%]
Szybkość zasysania maks. 161 [l/min]
Szybkość zasysania maks.9.7 [m³/h]
Zużycie powietrza na zasysanie310 [l/min]
Zużycie powietrza na zasysanie18.6 [m³/h]
Zużycie powietrza na wydmuchiwanie200 [l/min]
Poziom hałasu przy zasysaniu 72 [db(A)]
Poziom hałasu w stanie swobodnym82 [db(A)]
Zalecana Ø wewn. węża sprężonego powietrza6 [mm]
Zalecana Ø wewn. węża próżni9 [mm]
Temperatura robocza0 ... +45 [°C]
Masa0.49 [kg]
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Tulejka wkręcana
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Model wycofany z produkcji
Przewód przyłączeniowy
Wyposażenie
Szczegóły
Model wycofany z produkcji
Mechanizm automatycznego oszczędzania powietrza
Wyposażenie
Szczegóły
Model wycofany z produkcji
Rozdzielacz sprężonego powietrza 4-drogowy
Wyposażenie
Szczegóły