MB-TB2-20-PU-18F

Osłona harmonijkowa
Seria MB
Dane techniczne
| Średnica | 20 [mm] |
| Liczba zagięć | 2.5 |
| Typ mieszkowy | góra z gwintem |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
| Materiał | Poliuretan |
| Kolor | Zielony |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |