ZF25-S-M5F18M-M

Przyssawka płaska
Seria ZF

  • Średnica: 15 mm – 300 mm
  • Optymalna geometria
    • Do równych powierzchni
    • Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
    • Bardzo duży zakres średnic
  • Obszary zastosowania
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal
Dane techniczne
Średnica25 [mm]
MateriałSilikon
Gwint przyłączeniowyM5 wewn. – G1/8″ zewn.
Typ filtraFiltr siatkowy
Siła podnoszenia równoległa przy 20 kPa0.81 [kg]
Siła podnoszenia równoległa przy 60 kPa0.91 [kg]
Siła podnoszenia równoległa przy 90 kPa1.02 [kg]
Pionowa siła podnoszenia przy 20 kPa0.91 [kg]
Pionowa siła podnoszenia przy 60 kPa1.98 [kg]
Pionowa siła podnoszenia przy 90 kPa2.55 [kg]
Twardość w skali Shore’a55
Kształt przyssawkirunda
KolorCzerwony
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Pojemność1.1 [cm³]
Masa0.005 [kg]