Produkt kontynuacyjny
Ssawki
Seria ZOU

OV10-30SI

Model poprzednika
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Ssawki
Seria OV

Dane osobowe
Wiadomość
Teoretyczna siła ssania19 [N]
Pojemność0.6 [cm³]
Rodzaj przyłączenia1
Wymiar A1.2 [mm]
Wymiar B10 [mm]
Wymiar D212 [mm]
Wymiar H12 [mm]
Wymiar L30 [mm]