OV12-36
Model poprzednika

Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.
Ssawki
Seria OV
Dane techniczne
| Teoretyczna siła ssania | 29 [N] |
| Pojemność | 0.8 [cm³] |
| Rodzaj przyłączenia | 1 |
| Wymiar A | 1 [mm] |
| Wymiar B | 12 [mm] |
| Wymiar D2 | 12.5 [mm] |
| Wymiar H | 12 [mm] |
| Wymiar L | 36 [mm] |